Opublikuj swoje produkty
Logis Universal Shaving mirror
Logis Universal Shaving mirror
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(11 recenzje)
    Logis Universal Shaving mirror
    Opis
    • Surfaces: - 73561000 Chrome - 73561140 Brushed Bronze - 73561340 Brushed Black Chrome - 73561670 Matt Black - 73561700 Matt White - 73561990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 1 x magnification, 3 x magnification • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny73561000
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktuLogis Universal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)255
    • Szerokość (mm)257
    • Głębokość (mm)343
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings