Opublikuj swoje produkty
Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls
Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls

    Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls with push-open waste set
    Opis
    • Surfaces: - 74512000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 204 mm • spout height: 259 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny74512000
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuMetropol
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)326
    • Szerokość (mm)48
    • Głębokość (mm)244
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures