Opublikuj swoje produkty
Metropol 3-hole basin mixer 160 with loop handles and push-open waste set
Metropol 3-hole basin mixer 160 with loop handles and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol 3-hole basin mixer 160 with loop handles and push-open waste set

    Metropol 3-hole basin mixer 160 with loop handles and push-open waste set
    Opis
    • Surfaces: - 74515000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 152 mm • spout height: 159 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny74515000
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuMetropol
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)183
    • Szerokość (mm)366
    • Głębokość (mm)188
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures