Opublikuj swoje produkty
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    Opis
    • Surfaces: - 74821000 Chrome - 74821670 Matt Black - 74821800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • projection: 140 mm • spout height: 146 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • metal pull-out spray
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny74821XXX
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuZesis M33
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)214
    • Szerokość (mm)51
    • Głębokość (mm)261
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets