Opublikuj swoje produkty
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    • Features double-wall, air-insulated construction.
    • Has Type B male/female ends for easy connection with Hart & Cooley vent.
    • Requires only 1" clearance to combustibles.
    • UL-listed for use as a connection from an appliance to Type B gas vent and as a segment of Type B gas vent.
    • Can be used in unconditioned spaces, such as attics and crawl spaces. Do not enclose.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    Opis
    • Technical Details

      5" X 5" Diameter X 36"L

      Weight: 4lbs

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHart-Cooley-5DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuGas Vent Connector
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • UNSPSC nameVentilation pipes
    • UNSPSC code40101506
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 49 13
    • OmniClass TitleVentilation Ducts