Opublikuj swoje produkty
Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register
Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register

    • All-steel construction, Bright White Finish.
    • Used for ceiling or sidewall installations, Ideal for shallow duct installations.
    • Plastic handles, Three-way deflection, Multi-shutter valve.
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees, 1 5/8" depth when fully opened.
    • Interlocking valve louvers for positive shut-off.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Opis
    • Technical Details


      Part Number: 043869-HV
      Item Weight: 1.2 pounds
      Package Dimensions: 13.7 x 5.3 x 1.5 inches
      Color: White
      Material: Steel

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHart-Cooley-683-12x4-White-HVAC-Register
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuRegister
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 25
    • OmniClass TitleVentilation Registers