Opublikuj swoje produkty
HTL 3207 - Telehandler
Haulotte

HTL 3207 - Telehandler

4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
Productivity & precision Hydrostatic transmission & inching pedal Outstanding outreach capacity Simultaneous & proportional control for movement (flowsharing option) Semi-automatic wheels alignment Compact & comfort Lowest height of the HTL Range Short turning radius Driving position, reducing fatigue at work Easy to use and maintain Easy access to all components Smart control 4 in 1 joystick Quick LMS (Load Management System) calibration Ergonomic and intuitive cab
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhtl-3207
  • Rodzina produktuTelehandlers
  • Grupa produktuHTL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ładowarka teleskopowa
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionLifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK