Opublikuj swoje produkty
HTL 3210 - Telehandler
Haulotte

HTL 3210 - Telehandler

Productivity & Precision Hydrostatic transmission & inching pedal Outstanding outreach capacity Compact & comfort Simultaneous & proportional control for movement (flowsharing option) Semi-automatic wheels alignment Short turning radius Easy to use & to maintain An ergonomic and intuitive cab Easy access to all components Smart control 4 in 1 joystick Driving position, reducing fatigue at work Quick LMS (Load Management System) calibration
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhtl-3210
  • Rodzina produktuTelehandlers
  • Grupa produktuHTL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ładowarka teleskopowa
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionLifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK