Opublikuj swoje produkty
Zestaw klamek WC HEWI, 111R02-230
Zestaw klamek WC HEWI, 111R02-230
Zestaw klamek WC HEWI, 111R02-230
    HEWI

    Zestaw klamek WC HEWI, 111R02-230

    Zestaw klamek WC Technologia: - klamka wyprodukowana na bazie technologii R - przeznaczona do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i EN 1906, 4 klasa użytkowników - szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask) klamek z elementami podłoża uprzednio zamontowanymi na drzwiach - element podłoża wykonany z poliamidu z rdzeniem ze stali szlachetnej - łożyskowanie stało-obrotowe z samoczynnie zatrzaskującym się ryglem obrotowym - ukryte mocowanie z zabezpieczeniem przed obluzowywaniem za pomocą śrub tulejowych i kołków podporowych Funkcja: - podwójne łożyskowanie za pomocą bezobsługowego łożyska ślizgowego z elastycznym zasięgiem wyrównawczym i drugim punktem łożyskowania w szyjce klamki - łatwy w montażu sprężynowy trzpień wyrównuje dystans pomiędzy klamką a orzechem zamka - drzwi można zamykać od wewnątrz i zewnątrz na klucz, w sytuacji awaryjnej zamknięte drzwi można otworzyć w zależności od rodzaju otwarcia awaryjnego monetą lub kluczem trzpieniowym, niezamknięte drzwi można otworzyć klamką z obu stron, zestawy klamek WC należy stosować w połączeniu z zamkami do kabin natryskowych i kabin WC Materiał: - element podłoża - stal w połączeniu z poliamidem - ocynkowany rdzeń stalowy powlekany barwionym na całej głębokości wysokiej jakości poliamidem Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny111R02-230
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuDoor fittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoor lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 06 71
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware Schedule
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa