Opublikuj swoje produkty
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
    HEWI

    Shower shelf, 162-03-20060

    Półka prysznicowa System 162 - Półka prysznicowa łączona na skos - z rury ze stali szlachetnej, średnica 18 mm, czarny mat lakierowana proszkowo - do montażu ściennego z ukrytym mocowaniem - wycięcie z tyłu na odpływ wody - szer. 300 mm, wys.86 mm i gł. 100 mm - Wymiar wewnętrzny półki prysznicowej 264 mm szerokość i 82 mm głębokość - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny162-03-20060
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShelves, Shower baskets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)86
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011163
    • Nazwa ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units