Opublikuj swoje produkty
Zestaw - szczotka do WC HEWI, chrom, 162-20-10040
Zestaw - szczotka do WC HEWI, chrom, 162-20-10040
Zestaw - szczotka do WC HEWI, chrom, 162-20-10040
Zestaw - szczotka do WC HEWI, chrom, 162-20-10040
Zestaw - szczotka do WC HEWI, chrom, 162-20-10040
    HEWI

    Zestaw - szczotka do WC HEWI, chrom, 162-20-10040

    Zestaw szczotka do WC System 162 - szczotka do WC z pojemnikiem - łatwa wymiana główki szczotki dzięki połączeniu bagnetowemu - pojemnik wyjmowany do czyszczenia - z metalu, pokryty wysokiej jakości chromem - śr. 89 mm, wys. 440 mm, gł. 106 mm - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny162-20-10040
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)89
    • Głębokość (mm)106
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units