Opublikuj swoje produkty
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 162-20-10060
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 162-20-10060
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 162-20-10060
    HEWI

    Zestaw - szczotka do WC HEWI, 162-20-10060

    Zestaw szczotek do WC 162 - zestaw szczotki do WC składający się z uchwytu, stojaka ze szczotką oraz szczotki toaletowej - wymiana głowicy szczotki na zamek bagnetowy - pojemnik wewnętrzny może być wyjęty do czyszczenia - wykonane z metalu, malowane proszkowo w kolorach HEWI DX (głęboka matowa biel), DC (głęboka matowa czerń) i SC (głęboka matowa ciemnoszara perła mikowa) - średnica 89 mm, wysokość 440 mm, głębokość 106 mm - do montażu na ścianie, montaż podtynkowy - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny162-20-10060
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)89
    • Głębokość (mm)106
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units