Opublikuj swoje produkty
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 162-20-100XA
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 162-20-100XA
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 162-20-100XA
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 162-20-100XA
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 162-20-100XA
    HEWI

    Zestaw - szczotka do WC HEWI, 162-20-100XA

    Zestaw szczotka do WC System 162 - szczotka do WC z pojemnikiem - łatwa wymiana główki szczotki dzięki połączeniu bagnetowemu - pojemnik wyjmowany do czyszczenia - ze stali szczotkowanej - szer. 89 mm, wys. 440 mm, gł. 109 mm - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny162-20-100XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)89
    • Głębokość (mm)109
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS