Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, chrom, 162-21-10040
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, chrom, 162-21-10040
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, chrom, 162-21-10040
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, chrom, 162-21-10040
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, chrom, 162-21-10040
    HEWI

    Uchwyt na papier toaletowy HEWI, chrom, 162-21-10040

    Uchwyt na papier toaletowy System 162 - uchwyt w kształcie litery U, otwarty z prawej strony - uchylny - z wysokiej jakosci stali szlachetnej, chromowany - szer. 137 mm, wys. 110 mm, śr. 15 mm - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny162-21-10040
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)112
    • Szerokość (mm)137
    • Głębokość (mm)21
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units