Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 162-21-10060
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 162-21-10060
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 162-21-10060
    HEWI

    Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 162-21-10060

    Uchwyt na papier toaletowy System 162 - uchwyt w kształcie litery U z ukosem, otwierany w prawo - składany - wykonane z wysokiej jakości stali, malowane proszkowo w kolorach HEWI DX (głęboka matowa biel), DC (głęboka matowa czerń) i SC (głęboka matowa ciemnoszara perła mikowa) - 137 mm szerokości, 110 mm wysokości, 15 mm średnicy - do montażu na ścianie, montaż podtynkowy - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny162-21-10060
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)112
    • Szerokość (mm)137
    • Głębokość (mm)21
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units