Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 162-21-300XA
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 162-21-300XA
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 162-21-300XA
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 162-21-300XA
    HEWI

    Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 162-21-300XA

    Uchwyt na zapasowy papier toaletowy System 162 - cylindryczny uchwyt na papier toaletowy - ze stali szczotkowanej - dł. 122 mm, śr. 15 mm - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny162-21-300XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)18
    • Głębokość (mm)122
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010554
    • Nazwa ETIMSpare toilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS