Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na ręcznik kąpielowy HEWI, 162-30-20140
Uchwyt na ręcznik kąpielowy HEWI, 162-30-20140
Uchwyt na ręcznik kąpielowy HEWI, 162-30-20140
    HEWI

    Uchwyt na ręcznik kąpielowy HEWI, 162-30-20140

    Uchwyt na ręcznik System 162 - jednoramienny uchwyt na ręcznik - z wysokiej jakosci stali szlachetnej, chromowany - dł. 800 mm (oś), gł. 75 mm, śr. 18 mm - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny162-30-20140
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTowel rails, Bath towel rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)818
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars