Opublikuj swoje produkty
Pojedynczy haczyk HEWI, 162-90-010XA
Pojedynczy haczyk HEWI, 162-90-010XA
Pojedynczy haczyk HEWI, 162-90-010XA
Pojedynczy haczyk HEWI, 162-90-010XA
Pojedynczy haczyk HEWI, 162-90-010XA
    HEWI

    Pojedynczy haczyk HEWI, 162-90-010XA

    Pojedynczy haczyk System 162 - cylindryczny wieszak - ze stali szczotkowanej - dł. 35 mm, śr. 15 mm - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny162-90-010XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuHooks, Walking aid holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)18
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010552
    • Nazwa ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS