Opublikuj swoje produkty
Uchwyt HEWI, 477-00-100
Uchwyt HEWI, 477-00-100
Uchwyt HEWI, 477-00-100
    HEWI

    Uchwyt HEWI, 477-00-100

    Mały uchwyt Seria 477 - okrągły uchwyt mocowany do ściany - służy jako uchwyt na kubek lub mydelniczkę - szer. 98 mm, wys. 25 mm i gł. 99 mm, śr. otworu 74 mm - z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-00-100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTumbler/ Holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)98
    • Głębokość (mm)99
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010146
    • Nazwa ETIMGlass/toothbrush holder
    • UNSPSC nameSanitary pumps
    • UNSPSC code40151519
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste