Opublikuj swoje produkty
Mydelniczka zastępcza HEWI, 477-02-01005
Mydelniczka zastępcza HEWI, 477-02-01005
Mydelniczka zastępcza HEWI, 477-02-01005
Mydelniczka zastępcza HEWI, 477-02-01005
Mydelniczka zastępcza HEWI, 477-02-01005
    HEWI

    Mydelniczka zastępcza HEWI, 477-02-01005

    Mała mydelniczka Seria 477 - okrągła szklana mydelniczka z wypustkami w kształcie gwiazdek - odpowiednia do małego uchwytu (477.00.100) - wys. 25 mm, średnica 74 mm - ze szkła w kolorze biały matowy - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-02-01005
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSoap dishes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)74
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010557
    • Nazwa ETIMSoap holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS