Opublikuj swoje produkty
Półka HEWI, 477-03-100
Półka HEWI, 477-03-100
Półka HEWI, 477-03-100
    HEWI

    Półka HEWI, 477-03-100

    Półka Seria 477 - półka pod lustro z zaokrąglonym brzegiem - zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki wbudowanej blokadzie - szer. 600 mm, wys. 26 mm i gł. 140 mm - z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 24 (pomarańcz), 33 (czerwień rubinowa), 55 (błękit cyjanowy), 74 (zieleń jabłkowa), 84 (umbra), 86 (piaskowy), 95 (szarość skał), 97 (szarość świetlista), 98 (biały), 99 (czysta biel) - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-03-100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShelves, Shower baskets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)26
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011163
    • Nazwa ETIMShelf
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS