Opublikuj swoje produkty
Półka HEWI, 477-03-10005
Półka HEWI, 477-03-10005
Półka HEWI, 477-03-10005
    HEWI

    Półka HEWI, 477-03-10005

    Półka ze szkłem Seria 477 - półka z zaokrąglonym brzegiem z poliamidu i wkładem ze szkła, specjalny przycisk umożliwia jej zdejmowanie - zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki wbudowanej blokadzie - szer. 600 mm, wys. 28 mm i gł. 140 mm, szer. wkładu ze szkła 572 mm - z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI - wkład ze szkła dostępny w wykończeniu matowo-białym - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-03-10005
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShelves, Shower baskets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)28
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011163
    • Nazwa ETIMShelf
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units