Opublikuj swoje produkty
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, pojemność ok. 25 l, 950-05-100
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, pojemność ok. 25 l, 950-05-100
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, pojemność ok. 25 l, 950-05-100
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, pojemność ok. 25 l, 950-05-100
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, pojemność ok. 25 l, 950-05-100
    HEWI

    Kosz na zużyte ręczniki HEWI, pojemność ok. 25 l, 950-05-100

    Kosz na zużyte ręczniki - kosz o kubistycznym kształcie z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany - służy do wyrzucania zużytych ręczników jednorazowych - pojemność ok. 25 l - zintegrowany, niewidoczny uchwyt na worki - szer. 300 mm, wys. 510 mm i gł. 170 mm - gł. elementu dystansującego 15 mm - do montażu ściennego - z wysokiej jakości stali, pokrytej białym lakierem - osłona otworu kosza z wysokiej jakości poliamidu, chromowana - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-05-100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)510
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)185
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 19 11
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers