Opublikuj swoje produkty
Półka active+, 477-03D100
Półka active+, 477-03D100
Półka active+, 477-03D100
    HEWI

    Półka active+, 477-03D100

    Półka Seria 477 - półka z obwodową krawędzią - specjalny przycisk umożliwia zdejmowanie - ochrona antykradzieżowa przez ukryte mocowanie - szer. 600 mm, wys. 26 mm i gł. 140 mm - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu antybakteryjnym. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-03D100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShelves, Shower baskets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)26
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011163
    • Nazwa ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units