Opublikuj swoje produkty
Kubek z płaskim dnem HEWI, 477-04-020
Kubek z płaskim dnem HEWI, 477-04-020
Kubek z płaskim dnem HEWI, 477-04-020
    HEWI

    Kubek z płaskim dnem HEWI, 477-04-020

    Kubek z płaskim dnem Seria 477 - okrągły kubek z płaskim dnem - wolnostojący lub jako wkład do małego uchwytu 477.00.100 - wys. 80 mm i śr. 73 mm - z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-04-020
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTumbler/ Holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)73
    • Głębokość (mm)73
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010146
    • Nazwa ETIMGlass/toothbrush holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS