Opublikuj swoje produkty
Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 477-05-10298
Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 477-05-10298
Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 477-05-10298
    HEWI

    Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 477-05-10298

    Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych serii 477 - pojemnik w kształcie prostokąta o dużym promieniu ze składaną pokrywą - pojemność ok. 6 l - niewidoczny, zintegrowany uchwyt na worek - Ze zintegrowanym uchwytem na dostępne w handlu plastikowe torebki higieniczne (maks. wymiary opakowania dł. 130 x szer. 90 x wys. 20 mm) - pojemnik na odpady zdejmowany - pokrywa otwiera się po lekkim naciśnięciu jej kolanem lub ręką - z nalepką objaśniającą obsługę kolanem - tylko do montażu ściennego - 310 mm wysokości, 198 mm głębokości i 161 mm szerokości - korpus i uchwyt ścienny z poliamidu na wysoki połysk w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) - pokrywa z poliamidu na wysoki połysk wg tabeli kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-05-10298
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)310
    • Szerokość (mm)161
    • Głębokość (mm)198
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units