Opublikuj swoje produkty
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, projemno´s´c ok. 25 l, 477-05-20198
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, projemno´s´c ok. 25 l, 477-05-20198
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, projemno´s´c ok. 25 l, 477-05-20198
    HEWI

    Kosz na zużyte ręczniki HEWI, projemno´s´c ok. 25 l, 477-05-20198

    Pojemnik na zużyte ręczniki papierowe Seria 477 - prostokątny pojemnik o dużych promieniach - służy jako pojemnik na zużyte ręczniki papierowe - pojemność ok. 25 l - niewidoczny, zintegrowany uchwyt na worki - szerokość 281 mm, wysokość 505 mm i głębokość 181 mm - do montażu ściennego - korpus z poliamidu na wysoki połysk w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) - element ramy / otwór wlotowy wykonany z poliamidu na wysoki połysk wg tabeli kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-05-20198
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)505
    • Szerokość (mm)281
    • Głębokość (mm)181
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 19 11
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers