Opublikuj swoje produkty
Kosz na śmieci active+, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
Kosz na śmieci active+, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
Kosz na śmieci active+, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
    HEWI

    Kosz na śmieci active+, Capacity approx. 6 l, 477-05D100

    Pojemnik na śmieci Seria 477 - pojemnik o cylindrycznym kształcie z pokrywą - pojemnik zdejmowany - pokrywa otwiera się po lekkim naciśnięciu kolanem lub ręką - pojemnik przystosowany do standardowych worków na śmieci - z nalepką objaśniającą obsługę kolanem - wyłącznie do montażu ściennego - pojemność ok. 6 l - wys. 330 mm, gł. 210 mm, średnica 180 mm - z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu antybakteryjnym. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-05D100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWaste bin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)210
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary towel disposal bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCleaning and Waste Management
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles