Opublikuj swoje produkty
Kosz na zużyte ręczniki active+, 477-05D20012
Kosz na zużyte ręczniki active+, 477-05D20012
Kosz na zużyte ręczniki active+, 477-05D20012
    HEWI

    Kosz na zużyte ręczniki active+, 477-05D20012

    Kosz na papierowe ręczniki Seria 477 - prostokątny pojemnik z perforowanej blachy wykończony tworzywem sztucznym - służy do wyrzucania zużytych ręczników jednorazowych - element wykończenia z poliamidu służy do mocowania oraz ukrycia worka na śmieci i jest zdejmowany - kosz może być mocowany do ściany lub wolnostojący - szer. 307 mm, wys. 515 mm i gł. 288 mm - perforowana blacha w kolorze białym - z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu antybakteryjnym.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-05D20012
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPaper dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)515
    • Szerokość (mm)307
    • Głębokość (mm)288
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCleaning and Waste Management
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles