Opublikuj swoje produkty
Pojedynczy haczyk HEWI, ø 40 mm, 801-90-010
Pojedynczy haczyk HEWI, ø 40 mm, 801-90-010
Pojedynczy haczyk HEWI, ø 40 mm, 801-90-010
    HEWI

    Pojedynczy haczyk HEWI, ø 40 mm, 801-90-010

    Wieszak pojedynczy Seria 801 - zagięty pod kątem prostym cylindryczny wieszak z rozetą do mocowania - służy do zawieszania elementów odzieży i przyborów toaletowych - ochrona przed kradzieżą poprzez ukryte mocowanie - głębokość 30 mm, średnica rozetki 40 mm - z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-90-010
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuHooks, Walking aid holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)40
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010552
    • Nazwa ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks