Opublikuj swoje produkty
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 477-06-750
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 477-06-750
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 477-06-750
    HEWI

    Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 477-06-750

    Podajnik woreczków higienicznych Seria 477 - sześcienny korpus o łagodnych brzegach - prostolinijny i funkcjonalny o klarownym i harmonijnym języku formy - pasuje do tradycyjnych woreczków higienicznych z tworzywa - do montażu ściennego - szer. 143 mm, wys. 103 mm i gł. 27 mm - z wysokojakościowego poliamidu w kolorach - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-06-750
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)103
    • Szerokość (mm)143
    • Głębokość (mm)27
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS