Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła active+, 477-06D10005
Dozownik mydła active+, 477-06D10005
Dozownik mydła active+, 477-06D10005
    HEWI

    Dozownik mydła active+, 477-06D10005

    Dozownik mydła Seria 477 - cylindryczny pojemnik zamocowany w okrągłym uchwycie ściennym - pasuje do dostępnego na rynku mydła w płynie - umożliwia jednoręczną obsługę - dozowanie mydła po przyciśnięciu dużego przycisku umieszczonego z przodu - pokrywa zdejmowana do napełnienia pojemnika - ochrona antykradzieżowa przez ukryty śrubunek - funkcja blokady pokrywy pojemnika - elementem mocującym maskującym otwory w ścianie zamawiany oddzielnie (477.06DE04) - szer. 76 mm, wys. 214 mm, gł. 119 mm, pojemnik o śr. 76 mm, poj. 500 ml - Cokół ścienny i mocowanie z wysokojakościowego poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu antybakteryjnym. - przycisk z wysokojakościowego poliamidu w kolorze HEWI 92 (szary antracyt) - pojemnik i pokrywa z matowo-białego przezroczystego tworzywa
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-06D10005
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)214
    • Szerokość (mm)76
    • Głębokość (mm)119
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers