Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na ręcznik HEWI, 477-09-100
Uchwyt na ręcznik HEWI, 477-09-100
Uchwyt na ręcznik HEWI, 477-09-100
    HEWI

    Uchwyt na ręcznik HEWI, 477-09-100

    Uchwyt na ręcznik Seria 477 - wieszak na ręcznik z dwoma umieszczonymi jeden pod drugim ramionami - służy do wieszania ręczników i elementów garderoby - ramiona mogą być niezależnie od siebie odchylane - dł. 446 mm i wys. 160 mm, średnica ramion 28 mm - z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-09-100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTowel rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)28
    • Głębokość (mm)446
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS