Opublikuj swoje produkty
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 477-20-100
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 477-20-100
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 477-20-100
    HEWI

    Zestaw - szczotka do WC HEWI, 477-20-100

    Zestaw szczotka do WC Seria 477 - trzonek szczotki z wymienną główką z czarnego poliamidu - część dolna pojemnika na szczotkę wypukła, część górna otwarta od przodu - część górna obracana bezstopniowo - pojemnik wyjmowany, możliwy montaż z zabezpieczeniem przed kradzieżą - łatwa wymiana główki szczotki dzięki połączeniu bagnetowemu - zabezpieczenie przed kradzieżą przez ukryte mocowanie - szer. 141 mm, wys.470 mm i gł. 140 mm - z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-20-100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)141
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS