Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 477-21-100
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 477-21-100
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 477-21-100
    HEWI

    Uchwyt na papier toaletowy HEWI, 477-21-100

    Uchwyt na papier toaletowy Seria 477 - prostokątny uchwyt w kształcie litery U - zabezpieczenie przed kradzieżą przez ukryte mocowanie - szer. 160 mm, wys. 120 mm, średnica w przekroju 21 mm - z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-21-100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS