Opublikuj swoje produkty
Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego HEWI, 477-21-60098
Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego HEWI, 477-21-60098
Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego HEWI, 477-21-60098
    HEWI

    Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego HEWI, 477-21-60098

    Uchwyt na dużą rolkę papieru toaletowego z serii 477 - prostokątna obudowa z dużymi promieniami - odpowiedni dla dostępnych na rynku dużych rolek papieru toaletowego o średnicy 250 - 320 mm - przedni wskaźnik poziomu napełnienia - ochrona przed niewłaściwym użyciem dzięki blokadzie - do montażu ściennego - szerokość 360 mm, 364 mm wysokości i 147 mm głębokości - Możliwe rozszerzenie o karuzelę 900.21.E01 - korpus z poliamidu na wysoki połysk w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) - element ramy / otwór do wyjmowania wykonany z poliamidu na wysoki połysk wg tabeli kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-21-60098
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)364
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)147
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units