Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, Edycja mat, 477-21B100
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, Edycja mat, 477-21B100
Uchwyt na papier toaletowy HEWI, Edycja mat, 477-21B100
    HEWI

    Uchwyt na papier toaletowy HEWI, Edycja mat, 477-21B100

    Range 477 Toilet roll holder - right-angled U-shaped holder - anti-theft protection through concealed screw fixing - 160 mm wide, 120 mm high, rail 21 mm in diameter - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-21B100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units