Opublikuj swoje produkty
Uchwyt nad wannę HEWI, 477-31-100
Uchwyt nad wannę HEWI, 477-31-100
Uchwyt nad wannę HEWI, 477-31-100
    HEWI

    Uchwyt nad wannę HEWI, 477-31-100

    Uchwyt wannowy Seria 477 - uchwyt z rozetkami do mocowania, zagięty na obu końcach pod kątem prostym - służy do podtrzymywania i podpierania się w wannie - do montażu ściennego z rozetami - mocowanie za pomocą rozet - szer. 250 mm (oś), gł. 85 mm, śr. 28 mm, śr. rozety 60 mm - z wysokiej jakości poliamidu wg tabeli kolorów HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-31-100
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower grab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccessible baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units