Opublikuj swoje produkty
Kubek z uchwytem HEWI, 700-04-00000
Kubek z uchwytem HEWI, 700-04-00000
Kubek z uchwytem HEWI, 700-04-00000
    HEWI

    Kubek z uchwytem HEWI, 700-04-00000

    Kubek z uchwytem, S 700 - cylindryczny kubek z płaskim dnem - pierścieniowy uchwyt ścienny - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - szerokość 79 mm, 110 mm wysokości i 92 mm głębokości - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-04-00000
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTumbler/ Holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)79
    • Głębokość (mm)92
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010146
    • Nazwa ETIMGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units