Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 700-06-00000
Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 700-06-00000
Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 700-06-00000
    HEWI

    Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 700-06-00000

    Dozownik mydła lub podajnik środka dezynfekcyjnego z uchwytem, S 700 - cylindryczny podajnik mydła z pierścieniowym uchwytem ściennym - metalowa pompa, wysokiej jakości chromowany - pojemność ok. 200 ml - służy do przechowywania dostępnych w handlu mydeł w płynie, środków dezynfekcyjnych i żeli - szerokość 79 mm, 169 mm wysokości i 92 mm głębokości - Podajnik mydła i uchwyt ścienny wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-06-00000
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)169
    • Szerokość (mm)79
    • Głębokość (mm)104
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers