Opublikuj swoje produkty
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 700-20-00000
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 700-20-00000
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 700-20-00000
    HEWI

    Zestaw - szczotka do WC HEWI, 700-20-00000

    Zestaw szczotki do WC S 700 - Zestaw szczotki do WC składający się z uchwytu, Pojemnik na szczotkę do WC i szczotka do WC - wymiana główki szczotki za pomocą połączenia bagnetowego - Pojemnik wewnętrzny można wyjąć w celu czyszczenia - wysokość 442 mm, szerokość 98 mm, 115 mm głębokości - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-20-00000
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)442
    • Szerokość (mm)98
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units