Opublikuj swoje produkty
Uchwyt rączki prysznicowej HEWI, 700-33-00000
Uchwyt rączki prysznicowej HEWI, 700-33-00000
Uchwyt rączki prysznicowej HEWI, 700-33-00000
    HEWI

    Uchwyt rączki prysznicowej HEWI, 700-33-00000

    Mobilny uchwyt rączki prysznicowej S 700 - do poręczy prysznicowych i wannowych oraz uchwytów kątowych z uchwytem rączki prysznicowej - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - możliwość montażu w późniejszym terminie na poziomych systemach prętowych o średnicy 33 mm - montaż bez użycia narzędzi - stożkowaty kształt zamocowania uchwytu na słuchawkę prysznicową ułatwia jej zawieszanie - wysokość 47 mm, szerokość 31 mm, 72 mm głębokości - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-33-00000
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)47
    • Szerokość (mm)30
    • Głębokość (mm)72.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania