Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny, składany HEWI, with WC flushing mechanism (radio), 850 mm, left, 700-50-00700
Uchwyt ścienny, składany HEWI, with WC flushing mechanism (radio), 850 mm, left, 700-50-00700
Uchwyt ścienny, składany HEWI, with WC flushing mechanism (radio), 850 mm, left, 700-50-00700
    HEWI

    Uchwyt ścienny, składany HEWI, with WC flushing mechanism (radio), 850 mm, left, 700-50-00700

    Składana poręcz podporowa, S 700 - dwa równoległe, ułożone jeden nad drugim, drążki łączone za pomocą kolanka łączącego - z radio-uruchamianiem płukania - wersja lewostronna - można go złożyć do góry oraz z hamulcem w dół - niebieski przycisk (symbol fali) służy do uruchomienia spłukiwania WC - Częstotliwość nadawania 868 MHz oraz Bluetooth (2,4 GHz) - pasuje do bezprzewodowych systemów spłukiwania WC firmy Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE i Grohe - wysunięcie 850 mm, wysokość 260 mm i szerokość 79 mm, Średnica rury 33 mm - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - z ciągłym, zabezpieczonym przed korozją rdzeniem stalowym i poliamidową płytą ścienną ze zintegrowanym rdzeniem stalowym - do montażu przy użyciu odpornych na korozję i sprawdzonych elementów mocujących HEWI, przeznaczonych do różnych rodzajów konstrukcji ściennych (należy zamówić osobno) - Schemat otworów jest identyczny jak w przypadku montowanych na ścianie składanych poręczów podporowych S 801 - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - przetestowano do obciążenia 150 kg przy zastosowaniu elementów mocujących HEWI - zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Zestaw uzupełniający do uchwytu na papier toaletowy 700.50.00000 oraz podpórki 950.50.021XA i 950.50.023XA – możliwość doposażenia - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500 - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-50-00700
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)260
    • Szerokość (mm)79
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania