Opublikuj swoje produkty
Listwa ścienna z haczykami HEWI, 700-90-00200
Listwa ścienna z haczykami HEWI, 700-90-00200
Listwa ścienna z haczykami HEWI, 700-90-00200
    HEWI

    Listwa ścienna z haczykami HEWI, 700-90-00200

    Listwa z haczykami S 700 - Listwa z trzema cylindrycznymi haczykami - głębokość 43 mm, szerokość 158 mm, Elementy hakowe o średnicy 18 mm - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - Dostawa bez elementów mocujących - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-90-00200
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuHooks, Walking aid holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)23
    • Szerokość (mm)163
    • Głębokość (mm)43.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010552
    • Nazwa ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania