Opublikuj swoje produkty
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 801-20-200
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 801-20-200
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 801-20-200
    HEWI

    Zestaw - szczotka do WC HEWI, 801-20-200

    Zestaw szczotka do WC Seria 801 - pojemnik o zwężającym się kształcie kręgla z dużym otworem na szczotkę - podczas wkładania szczotka jest automatycznie centrowana i samodzielnie przyjmuje pozycję pionową - łatwa wymiana główki szczotki dzięki połączeniu bagnetowemu - wewnątrz pojemnika zbiorniczek na środki odkażające - pojemnik jest zdejmowany - do montażu ściennego - wys. 458 mm, szer. 130 mm i gł. 140 mm - z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-20-200
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)458
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units