Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 801-21-201
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 801-21-201
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 801-21-201
    HEWI

    Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 801-21-201

    Uchwyt na rezerwowy papier toaletowy Seria 801 - zagięty do góry pod kątem prostym uchwyt z rozetką do mocowania - służy jako uchwyt na jedną rezerwową rolkę papieru toaletowego - ochrona przed kradzieżą poprzez ukryte mocowanie - wys. 161 mm i gł. 91 mm, śr. rozetki 70 mm - z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-21-201
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)196
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)91
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010554
    • Nazwa ETIMSpare toilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units