Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy active+, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22D200
Uchwyt kątowy active+, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22D200
Uchwyt kątowy active+, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22D200
    HEWI

    Uchwyt kątowy active+, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22D200

    Uchwyt kątowy serii 801 - Pręty połączone pod płytkim kątem ze stalowymi rozetami mocującymi - Służy do przytrzymywania i podtrzymywania - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - wymiary osi 620 mm i 200 mm, kąt 135°, 200 mm wysokości - głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, średnica drążków 33 mm, średnica rozety 70 mm - Zwiększona stabilność dzięki 3 wspornikom montażowym - montaż na ścianie za pomocą materiałów mocujących i rozetek firmy HEWI przeznaczonych do ścian - do montażu z lewej i prawej strony - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy), z mikrosrebrem przeciwdrobnoustrojowym - Zestaw do rozbudowy uchwytu na papier toaletowy 801.50D011 i zestaw do rozbudowy zwalniacza spłuczki toalety (radio) 801.50D060 mogą być montowane dodatkowo. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-22D200
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)690
    • Głębokość (mm)89
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units