Opublikuj swoje produkty
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, do brodzika 1200 x 1200 mm, 801-34-110
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, do brodzika 1200 x 1200 mm, 801-34-110
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, do brodzika 1200 x 1200 mm, 801-34-110
    HEWI

    Drążek zasłony prysznicowej HEWI, do brodzika 1200 x 1200 mm, 801-34-110

    Drążek zasłony prysznicowej Seria 801 - połączone pod kątem prostym drążki z kółkami na zasłonę prysznicową - służy do zawieszenia zasłony prysznicowej - z metalowym rdzeniem - mocowanie do ściany i do sufitu za pomocą rozetek, niezbędny wspornik sufitowy - z 24 kółkami - do brodzików 1200 x 1200 mm, oś 1183 x 1183 mm, średnica drążka 33 mm, średnica rozetki 70 mm - wymiar osiowy może zostać skrócony na miejscu na końcach rozety do 220 mm - z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-34-110
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower curtain rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)92
    • Szerokość (mm)1218
    • Głębokość (mm)1218
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011493
    • Nazwa ETIMShower curtain rail
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains