Opublikuj swoje produkty
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318

    Poręcz prysznicowa i wannowa z przesuwną szyną prysznicową wraz z głowicą i wężem prysznicowym Serii 801, składająca się z następujących elementów: - poręcz prysznicowa i wannowa z przesuwnym drążkiem uchwytu prysznicowego - pręty ułożone pionowo i poziomo, połączone pod kątem prostym z plastikowymi rozetami mocującymi i uchwytem prysznicowym - z pionowym prętem uchwytu prysznicowego, który można przesuwać bocznie (do montażu) - służy do podtrzymywania i wspierania w strefie prysznica i wanny - długość w pionie 1100 mm, długości poziome (montaż narożny) 762 mm - głębokość 91 mm, wolna odległość od ściany 58 mm, średnica pręta 33 mm, średnica rozety 70 mm - odpowiednie dla natrysków ręcznych różnych producentów - uchwyt głowicy prysznicowej można bezstopniowo przechylać i regulować wysokość po pociągnięciu lub naciśnięciu dużej dźwigni - stożkowy montaż na uchwycie głowicy prysznicowej ułatwia zawieszenie słuchawki - z rdzeniem metalowym i kolankami końcowymi wzmocnionymi stalą szlachetną - montaż ścienny z materiałami mocującymi specyficznymi dla ściany i rozetami z HEWI - można montować z lewej i prawej strony. - wykonany z poliamidu na wysoki połysk w kolorze HEWI 99 oraz - 1-strumieniowa głowica prysznicowa z plastikowym wężem prysznicowym w kolorze biel - głowica prysznicowa z antykamieniowymi wypustkami na tarczy do delikatnego czyszczenia - typ wiązki: deszcz - średnica głowicy prysznicowej: 105 mm - trzpienie i pierścień z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszary - przepływ przy ciśnieniu 3 bar: 14 l/min. - nadające się do płukania sito do odsysania zanieczyszczeń - gwint przyłączeniowy G 1/2, wielkość przyłącza: DN 15 - długość węża 2000 mm - zabezpieczenie przed zginaniem - obrotowy stożek chroni przed skręceniem węża prysznicowego - metalowy stożek obrotowy/metalowy radełkowany, chromowany - słuchawka prysznicowa testowana zgodnie z KTW i W270. - wąż prysznicowy testowany zgodnie z EN 1113 i KTW - Przestrzegać w przypadku korzystania z zawieszanych siedzeń: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowa lista możliwych kombinacji uchwytów, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-35-318
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower grab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1170
    • Szerokość (mm)797
    • Głębokość (mm)797
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units