Opublikuj swoje produkty
Uchwyt WARM TOUCH, 801-36-10050
Uchwyt WARM TOUCH, 801-36-10050
Uchwyt WARM TOUCH, 801-36-10050
Uchwyt WARM TOUCH, 801-36-10050
    HEWI

    Uchwyt WARM TOUCH, 801-36-10050

    Szyna chwytakowa serii 801 - Wykonane z wysokiej jakości poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną, ciepłe w dotyku. - drążek wygięty pod kątem prostym na końcach ze stalowymi rozetami mocującymi - służy do podtrzymywania i podparcia - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - montaż na ścianie za pomocą materiałów mocujących i rozetek firmy HEWI przeznaczonych do ścian - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - rozstaw osi 300 mm - głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, średnica drążków 33 mm, średnica rozety 70 mm - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-36-10050
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)89
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing